Опубликуйте свои продукты
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions bath tub
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions bath tub
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions bath tub

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions bath tub
    Cпецификация
    • Surfaces: - 15359000 Chrome - 15359400 White/Chrome - 15359600 Black/Chrome Specification: • consists of: bath thermostat, shower holder • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • projection 183 mm • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14,5 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • Thermostat is delivered with buttons hand shower and bath tub
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка15359400
    • Тип продукцииShower thermostat
    • Группа продукцииRainSelect
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)527
    • Глубина (мм)199
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures