Уникальная ссылка: | 15708000 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | Ecostat E |
Группа продукции: | Shower thermostat |
Ширина (мм): | 155 |
Высота (мм): | 155 |
Глубина (мм): | 55 |
Дата публикации: | 2016-01-12 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15708000 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15708000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15708000 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4011097741697 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/15708000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 1.55 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура |
---|---|
Классификация IFC: | Flow Terminal |
Uniclass 1.4 Код: | L725111 |
Uniclass 1.4 Описание: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Описание: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87 |
Uniclass 2015 Описание: | Taps and water supply outlet fittings |
NBS Reference Код: | 35-06-82 |
NBS Reference Описание: | Shower Mixers |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Название | Значение |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 07.10.2016 00:00:00 |
Description | Hansgrohe Ecostat E Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions |
Name | Hansgrohe Ecostat E Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Asset Type | fixed |
Category | Pr_40_20_87: Taps and water supply outlet fittings |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 07.10.2016 00:00:00 |
Description | Hansgrohe Ecostat E Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions |
Features | " · 2 outlets · thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · flow rate: 26 l/min · scope of supply: handles, sleeve, mixing unit, escutcheon, shut-off/ diverter valve" |
Manufacturer | Hansgrohe |
Model Number | 15708000 |
Model Reference | 15708000 |
Name | Hansgrohe Ecostat E Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions |