Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 2 functions 15714000

Уникальная ссылка: 15714000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Ecostat Square
Группа продукции: Shower thermostat
Ширина (мм): 156
Высота (мм): 156
Глубина (мм): 52
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 2 functions

· 2 outlets
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min
· thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· connection type: basic set


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 1.49

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Описание: Bath taps
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Colour chrome
Flow Rate 6.87 gpm
Mounting fixed
Valve Type shut-off/ diverter valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/4/2017 12:00:00 AM
Description Ecostat Square Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions
Name Ecostat Square Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions 15714000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/4/2017 12:00:00 AM
Description Ecostat Square Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions
Features - 2 outlets - thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve - safety lock at 40 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate: 26 l/min - scope of supply: handles, sleeve, mixing unit, escutcheon, shut-off/ diverter valve
Manufacturer hansgrohe
Model Number 15714000
Model Reference 15714000
Name Ecostat Square Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions 15714000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®