Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 1 function 15762000

Уникальная ссылка: 15762000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: ShowerSelect
Группа продукции: Shower thermostat
Ширина (мм): 155
Высота (мм): 155
Глубина (мм): 54
Дата публикации: 2017-03-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 1 function

· 1 outlet
· Select push-button on/off control for 1 outlet
· flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 26 l/min
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with button On/Off


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 1.43

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Описание: Shower Mixers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20
Uniclass 2015 Описание: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Код: 35-06-82
NBS Reference Описание: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description ShowerSelect thermostatic mixer for concealed installation for 1 function
Name ShowerSelect thermostatic mixer for 1 function 15762000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description ShowerSelect thermostatic mixer for concealed installation for 1 function
Manufacturer hansgrohe
Model Number 15762000
Model Reference 15762000
Name ShowerSelect thermostatic mixer for 1 function 15762000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®