Опубликуйте свои продукты
Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic
hansgrohe

Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic

Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic
Cпецификация
  • Surfaces: - 15784000 Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 15,4 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 15 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: G ½ • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка15784000
  • Тип продукцииShower thermostat
  • Группа продукцииEcostat E
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)66
  • Ширина (мм)306
  • Глубина (мм)64
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)2.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures