Опубликуйте свои продукты
Rainfinity Digital Shoulder shower 500 1jet with shower shelf
Rainfinity Digital Shoulder shower 500 1jet with shower shelf
    hansgrohe

    Rainfinity Digital Shoulder shower 500 1jet with shower shelf

    Rainfinity Digital Shoulder shower 500 1jet with shower shelf
    Cпецификация
    • Surfaces: - 25033700 Matt White - 25033000 Chrome Specification: • shower head size: 502 x 80 mm • spray type: PowderRain • spray area: 309 x 28 mm • field of application: functions as overhead, shoulder or side shower • maximum flow rate at 3 bar: 10,1 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • connection thread: G ½ • material: metal • shelf made of safety glass • function block with 1 solenoid valve • surface of the shelf at colour variant -000 = mirror glass, at colour variant -700 = graphite colour, satined
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка25033XXX
    • Тип продукцииBody showers
    • Группа продукцииRainfinity
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)64
    • Ширина (мм)502
    • Глубина (мм)79
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел