Опубликуйте свои продукты
Rainfinity Shoulder shower 500 1jet with shower shelf
Rainfinity Shoulder shower 500 1jet with shower shelf
    hansgrohe

    Rainfinity Shoulder shower 500 1jet with shower shelf

    Rainfinity Shoulder shower 500 1jet with shower shelf
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26243700 Matt White - 26243000 Chrome - 26243140 Brushed Bronze - 26243340 Brushed Black Chrome - 26243990 Polished Gold Optic - 26243670 Matt Black Specification: • shower head size: 502 x 80 mm • spray type: PowderRain • spray area: 309 x 28 mm • field of application: functions as overhead, shoulder or side shower • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 14,5 l/min • minimum flow pressure: 1,1 bar • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • material: metal • shelf made of safety glass • surface of the shelf at colour variant -000 = mirror glass, at colour variant -700 = graphite colour, satined
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26243700
    • Тип продукцииBody showers
    • Группа продукцииRainfinity
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)81
    • Ширина (мм)502
    • Глубина (мм)79
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011566
    • Название ETIMBody shower (emergency shower)
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures