Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Raindance E Basic set for overhead shower 400/400 1jet 26254180

Уникальная ссылка: 26254180
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Raindance E
Группа продукции: Basic set shower
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Raindance E Basic set for overhead shower 400/400 1jet


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 0.52

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L7214
Uniclass 1.4 Описание: Showers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Описание: Shower Heads
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Описание: Shower heads
NBS Reference Код: 35-06-81
NBS Reference Описание: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Номер OmniClass: 23-31 17 19
Наименование OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Colour chrome
Depth 400 mm
Mounting fixed
Width 400 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet overhead shower
Name Basic set for Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet overhead shower 26254180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet overhead shower
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Basic set for Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet overhead shower 26254180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию