Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 65 cm 26321000

Уникальная ссылка: 26321000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Raindance Select S
Группа продукции: Wallbar sets
Ширина (мм): 150
Высота (мм): 700
Глубина (мм): 260
Дата публикации: 2017-03-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 65 cm

· consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider
· TÜV certified
· wallbar could be also used as grab bar
· spray type: Rain, RainAir, Whirl
· convenient diversion via Select button
· shower head size: 120 mm
· pivot connectors prevent hose from tangling
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· fully chrome-plated metal shower slide
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 9 l/min
· bar width: 25 mm
· material: solid brass
· chrome-plated wall supports of metal


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 2.1

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L721
Uniclass 1.4 Описание: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Описание: Shower Heads
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Описание: Shower heads
NBS Reference Код: 35-06-81
NBS Reference Описание: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Номер OmniClass: 23-31 17 19
Наименование OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min / Unica Comfort shower set 0.65 m
Name Raindance Select S 120 EcoSmart / Unica Comfort shower set 0.65 m 26321000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min / Unica Comfort shower set 0.65 m
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26321000
Model Reference 26321000
Name Raindance Select S 120 EcoSmart / Unica Comfort shower set 0.65 m 26321000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®