Опубликуйте свои продукты
Unica Shower bar Comfort 65 cm
Unica Shower bar Comfort 65 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar Comfort 65 cm

    Unica Shower bar Comfort 65 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26401000 Chrome Specification: • consists of: shower bar, slider • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 25 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • wall supports of metal
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26401000
    • Тип продукцииWallbar sets
    • Группа продукцииUnica
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)97
    • Глубина (мм)109
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures