Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Unica Shower bar Comfort 110 cm right 26404400

Уникальная ссылка: 26404400
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Unica
Группа продукции: Wallbar sets
Ширина (мм): 502
Высота (мм): 1215
Глубина (мм): 109
Дата публикации: 2017-03-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Unica Shower bar Comfort 110 cm right

· consists of: shower bar, shelf, slider
· TÜV certified
· shower holder can be removed
· wallbar could be also used as grab bar
· shelf made of plastic, finish white
· shelf can be removed for cleaning
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· fully chrome-plated metal shower slide
· bar width: 25 mm
· material: solid brass
· chrome-plated wall supports of metal


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 2.69

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L721
Uniclass 1.4 Описание: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Описание: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Описание: Shower fittings package
NBS Reference Код: 35-06-80
NBS Reference Описание: Shower Fittings Packages
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Номер OmniClass: 23-31 17 19
Наименование OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica Comfort wall bar 1.10 m R
Name Unica Comfort wall bar 1.10 m R 26404400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica Comfort wall bar 1.10 m R
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26404400
Model Reference 26404400
Name Unica Comfort wall bar 1.10 m R 26404400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®