Уникальная ссылка: | 26504000 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | Unica |
Группа продукции: | Wallbars |
Ширина (мм): | 83 |
Высота (мм): | 959 |
Глубина (мм): | 81 |
Дата публикации: | 2016-01-12 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26504000 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26504000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26504000 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4011097756837 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/26504000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 0.88 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Душевые |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Showers |
Код ССКПУ ООН: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Код: | L7251 |
Uniclass 1.4 Описание: | Taps/terminals for water supply |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-80 |
Uniclass 2.0 Описание: | Shower Fittings Packages |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 Описание: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference Код: | 35-06-80 |
NBS Reference Описание: | Shower Fittings Packages |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Номер OmniClass: | 23-31 17 19 |
Наименование OmniClass: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Название | Значение |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Unica'Croma wall bar 0.90 m |
Name | Unica'Croma wall bar 0.90 m 26504000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Asset Type | fixed |
Category | Pr_40_20 ; Sanitary fittings and accessories |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Unica'Croma wall bar 0.90 m |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 26504000 |
Model Reference | 26504000 |
Name | Unica'Croma wall bar 0.90 m 26504000 |