Опубликуйте свои продукты
Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Crometta Shower set 100 Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26538400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 915 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26538400
    • Тип продукцииWall bar sets
    • Группа продукцииCrometta
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)959
    • Ширина (мм)140
    • Глубина (мм)212
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures