Опубликуйте свои продукты
Croma Select S Shower set Vario with shower bar 65 cm
Croma Select S Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Croma Select S Shower set Vario with shower bar 65 cm

    Croma Select S Shower set 110 Vario with shower bar 65 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26562400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 110 mm • spray type: Rain, IntenseRain, TurboRain • convenient diversion via Select button • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26562400
    • Тип продукцииWallbar sets
    • Группа продукцииCroma Select S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)726
    • Ширина (мм)128
    • Глубина (мм)235
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures