Опубликуйте свои продукты
Croma Select S Hand shower 1jet EcoSmart 7 l/min
Croma Select S Hand shower 1jet EcoSmart 7 l/min
    hansgrohe

    Croma Select S Hand shower 1jet EcoSmart 7 l/min

    Croma S Hand shower 110 1jet EcoSmart 7 l/min
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26806400 White/Chrome Specification: • shower head size: 110 mm • spray type: Rain • easy cleanable plastic spray disc, spray disc surface: white • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26806400
    • Тип продукцииHand showers
    • Группа продукцииCroma Select S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)211
    • Ширина (мм)108
    • Глубина (мм)183
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)245
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures