Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Rainfinity Showerpipe 360 1jet for concealed installation 26842000

Уникальная ссылка: 26842000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Rainfinity
Группа продукции: Shower pipes universal
Ширина (мм): 482
Высота (мм): 1400
Глубина (мм): 450
Дата публикации: 2019-03-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)

Rainfinity Showerpipe 360 1jet for concealed installation

Rainfinity: the ultimate in showering indulgence

The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.

· requires a thermostat for 2 outlets
· consists of: overhead shower, hand shower, shower hose, shower
holder, shelves, wall outlet
· shower holder inclination angle can be adjusted continously
· overhead shower inclinable by 10-30°
· overhead shower Rainfinity 360 1jet
· shower head size: 360 mm
· spray type: PowderRain
· spray disc surface: graphite
· outlet: overhead shower, hand shower
· isolated water conduction
· water connection: shelf with integrated connection
· installation type: concealed
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L7214
Uniclass 1.4 Описание: Showers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Описание: Shower Heads
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Описание: Shower heads
NBS Reference Код: 35-06-81
NBS Reference Описание: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Номер OmniClass: 23-31 17 19
Наименование OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Colour Chrome
Length 1400 mm
Material Chrome
Mounting wall

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 1400 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Chrome
Material Chrome

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию