Уникальная ссылка: | 26867000 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | Rainfinity |
Группа продукции: | Hand showers |
Ширина (мм): | 48 |
Высота (мм): | 230 |
Глубина (мм): | 25 |
Дата публикации: | 2019-03-20 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min
Rainfinity: the ultimate in showering indulgence
The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4059625220085 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/26867000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | Chrome |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Категория BIMobject: | Сантехника - Душевые |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Showers |
Код ССКПУ ООН: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Код: | L7214 |
Uniclass 1.4 Описание: | Showers |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Описание: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Описание: | Shower heads |
NBS Reference Код: | 35-06-81 |
NBS Reference Описание: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Номер OmniClass: | 23-31 17 00 |
Наименование OmniClass: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Название | Значение |
---|---|
Application | Hand shower |
Material | Chrome |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®