Уникальная ссылка: | 27281000 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | Crometta E |
Группа продукции: | Showerpipes with thermostat |
Ширина (мм): | 304 |
Высота (мм): | 1427 |
Глубина (мм): | 470 |
Дата публикации: | 2017-06-02 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27281000 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27281000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27281000 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4011097775890 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/27281000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 4.95 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Душевые |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Sanitary ware |
Код ССКПУ ООН: | 301815 |
Uniclass 1.4 Код: | L721 |
Uniclass 1.4 Описание: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Код: | PR-31-76 |
Uniclass 2.0 Описание: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 Описание: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference Код: | 31-76 |
NBS Reference Описание: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
Номер OmniClass: | 23-19 31 17 |
Наименование OmniClass: | Sanitary Room Units |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Название | Значение |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Crometta E 240 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min |
Name | Crometta E 240 1jet Showerpipe EcoSmart 27281000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Crometta E 240 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min |
Features | " - slide inclination angle can be adjusted by 45 degrees - overhead shower Crometta E 240 - shower head size: 240 x 240 mm - overhead shower angle adjustable - spray type: Rain - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 9 l/min - fully chrome-plated spray disc - shower arm length: 350 mm - thermostat Ecostat 1001 CL - safety lock at 40 degrees Celsius - adjustable hot water limitation - outlets controlled via turning handle - installation type: exposed installation - connection dimension DN15 - connection thread G 1/2 - centre distance 150 +- 12 mm - height-adjustable hand shower holder" |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 13102000 |
Model Reference | 13102000 |
Name | Crometta E 240 1jet Showerpipe EcoSmart 27281000 |