Уникальная ссылка: | 27385000 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | Raindance Select E |
Группа продукции: | Overhead showers |
Ширина (мм): | 300 |
Высота (мм): | 168 |
Глубина (мм): | 470 |
Дата публикации: | 2018-01-15 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27385000 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27385000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27385000 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4011097706894 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/27385000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 2.65 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Душевые |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Showers |
Код ССКПУ ООН: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Код: | L7214 |
Uniclass 1.4 Описание: | Showers |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Описание: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Описание: | Shower heads |
NBS Reference Код: | 35-06-81 |
NBS Reference Описание: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Номер OmniClass: | 23-31 17 19 |
Наименование OmniClass: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Название | Значение |
---|---|
Colour | chrome ; white ; chrome ; chrome ; white |
Material | metal |
Mounting | wall-mounted |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/28/2017 12:00:00 AM |
Description | Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm |
Name | Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm 27385000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome ; white ; chrome ; chrome ; white |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/28/2017 12:00:00 AM |
Description | Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm |
Features | - shower head size: 300 x 160 mm - shower arm length: 390 mm - spray type: Rain, RainAir - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 15 l/min - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 15 l/min - spray type alternation: Select button on overhead shower - spray disc surface in two variants: chrome or white - material spray disc: metal - spray disc removeable for cleaning - installation type: wall - connection thread G 1/2 - connection dimension: DN15 |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | metal |
Model Number | 27385000 |
Model Reference | 27385000 |
Name | Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm 27385000 |