Уникальная ссылка: | 27453000 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | Fixfit |
Группа продукции: | Wall outlet |
Ширина (мм): | 60 |
Высота (мм): | 152 |
Глубина (мм): | 38 |
Дата публикации: | 2017-03-14 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27453000 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27453000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27453000 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4011097514383 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/27453000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 0.1 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Клапаны |
---|---|
Классификация IFC: | Valve |
Название по ССКПУ ООН: | Valve parts or accessories |
Код ССКПУ ООН: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Код: | L7117 |
Uniclass 1.4 Описание: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 Код: | PR-94-94 |
Uniclass 2.0 Описание: | Valves |
Uniclass 2015 Код: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Описание: | Valve products |
NBS Reference Код: | 94-94 |
NBS Reference Описание: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 33 12 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Water Utility Distribution Valves |
Номер OmniClass: | 23-27 31 00 |
Наименование OmniClass: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Fixfit S wall outlet without non-return valve with metal connection angle |
Name | Fixfit S wall outlet 27453000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Fixfit S wall outlet without non-return valve with metal connection angle |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 27453000 |
Model Reference | 27453000 |
Name | Fixfit S wall outlet 27453000 |