Уникальная ссылка: | 27654000 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | Raindance Select S |
Группа продукции: | Wallbar sets |
Ширина (мм): | 153 |
Высота (мм): | 718 |
Глубина (мм): | 310 |
Дата публикации: | 2018-01-15 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Raindance Select S Shower set 120 3jet PowderRain with shower bar 65 cm
Gentle, soothing and quiet: the new cocoon shower experience
Do you love "cocooning", too? That safe feeling of homely happiness? Then you will surely like the idea of your own private spa at home. The thousands of fine, micro droplets of the new hansgrohe PowderRain jet type will envelop you in a sensual cocoon. Immerse yourself in your new sanctuary, let your thoughts drift and enjoy quiet, soothing, deep relaxation.
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27654000 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27654000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27654000 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4059625154908 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/27654000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | Chrome |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 1.22 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Душевые |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Showers |
Код ССКПУ ООН: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Код: | L7214 |
Uniclass 1.4 Описание: | Showers |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Описание: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Описание: | Shower heads |
NBS Reference Код: | 35-06-81 |
NBS Reference Описание: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Номер OmniClass: | 23-31 17 00 |
Наименование OmniClass: | Showers |
Название | Значение |
---|---|
Colour | chrome |
Material | wall supports of plastic |
Mounting | wall-mounted |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Colour | chrome |
Material | wall supports of plastic |
BIMobject®