Опубликуйте свои продукты
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
    hansgrohe

    Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish

    Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar 90 cm and soap dish
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27672000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • shelf made of safety glass • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • wall bar type: flat aluminium profile with safety glass finish • stand pipe length: 945.0 mm • 41 mm width of shower bar • profile stand pipe: square • shelf finish: chrome • finish shower bar: chrome
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27672000
    • Тип продукцииWallbar sets
    • Группа продукцииRainfinity
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)945
    • Ширина (мм)309
    • Глубина (мм)378
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures