Опубликуйте свои продукты
Metris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16.5 cm
Metris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16.5 cm
    hansgrohe

    Metris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16.5 cm

    Metris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16,5 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 31085000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 165 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31085000
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииMetris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)164
    • Ширина (мм)53
    • Глубина (мм)132
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures