Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Metris Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set 31087000

Уникальная ссылка: 31087000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Metris
Группа продукции: Basin mixers
Ширина (мм): 115
Высота (мм): 255
Глубина (мм): 201
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Metris Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set

· consists of: single lever basin mixer, waste set
· ComfortZone 230
· projection 155 mm
· swivel range 120°
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· temperature limitation adjustable
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15
· handle position on the side: bottom-side at the base body (not
suitable for wash bowls)


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 2.39

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Описание: Washbasin taps
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Colour chrome
Connection Type G 3/8 ; G 1 1/4 ; DN15
Depth 155 mm
Height 258 mm
Width 33 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/11/2017 12:00:00 AM
Description Metris Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set
Name Metris Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set 31087000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/11/2017 12:00:00 AM
Description Metris Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set
Features - ComfortZone 230 - projection 155 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - pop-up waste set G 1 1/4 - suitable for continuous flow water heaters - swivel range 120 degrees - connection dimension: DN15
Manufacturer hansgrohe
Model Number 31087000
Model Reference 31087000
Name Metris Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set 31087000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®