Уникальная ссылка: | 31454000 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | Metris |
Группа продукции: | Bath mixers |
Ширина (мм): | 155 |
Высота (мм): | 196 |
Глубина (мм): | 65 |
Дата публикации: | 2018-01-15 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31454000 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31454000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31454000 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4011097748443 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/31454000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 2.02 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Sanitary ware |
Код ССКПУ ООН: | 301815 |
Uniclass 1.4 Код: | L725111 |
Uniclass 1.4 Описание: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Код: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Описание: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Описание: | Bath taps |
NBS Reference Код: | 31-75 |
NBS Reference Описание: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Номер OmniClass: | 23-31 11 00 |
Наименование OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Название | Значение |
---|---|
Colour | chrome |
Connection Size | 24 ; 44 mm |
Depth | 52 mm — 80 mm |
Height | 155 mm |
Material | ceramic |
Mount Type | concealed |
Thickness | 15 mm |
Width | 155 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/18/2017 12:00:00 AM |
Description | Metris Single lever bath mixer for concealed installation |
Name | Metris Single lever bath mixer for concealed installation 31454000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/18/2017 12:00:00 AM |
Description | Metris Single lever bath mixer for concealed installation |
Features | - connection type: basic set - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - with automatic resetting - non-return valve - with silencer - scope of supply: handle, sleeve, escutcheon, diverter, mixing unit |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | ceramic |
Model Number | 31454000 |
Model Reference | 31454000 |
Name | Metris Single lever bath mixer for concealed installation 31454000 |