Опубликуйте свои продукты
Metris Single lever bath mixer for exposed installation
Metris Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Metris Single lever bath mixer for exposed installation

    Metris Single lever bath mixer for exposed installation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 31480000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 181 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31480000
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииMetris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)184
    • Ширина (мм)218
    • Глубина (мм)192
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures