Уникальная ссылка: | 32507000 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | Metropol |
Группа продукции: | Basin mixers |
Ширина (мм): | 48 |
Высота (мм): | 184 |
Глубина (мм): | 174 |
Дата публикации: | 2017-03-14 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32507000 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32507000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32507000 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4011097812649 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/32507000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 2.19 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Sanitary ware |
Код ССКПУ ООН: | 301815 |
Uniclass 1.4 Код: | L721 |
Uniclass 1.4 Описание: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Код: | SS-35-65-70-75 |
Uniclass 2.0 Описание: | Sanitary Accessory Systems |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 Описание: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference Код: | 35-65-70-75 |
NBS Reference Описание: | Sanitary Accessory Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Номер OmniClass: | 23-31 11 00 |
Наименование OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Название | Значение |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Metropol single lever basin mixer 110 with lever handle and push-open waste set |
Name | Metropol single lever basin mixer 110 with lever handle 32507000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Metropol single lever basin mixer 110 with lever handle and push-open waste set |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 32507000 |
Model Reference | 32507000 |
Name | Metropol single lever basin mixer 110 with lever handle 32507000 |