Опубликуйте свои продукты
Metropol Single lever basin mixer 230 with lever handle and push-open waste set
Metropol Single lever basin mixer 230 with lever handle and push-open waste set
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer 230 with lever handle and push-open waste set

    Metropol Single lever basin mixer 230 with lever handle and push-open waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 32511000 Chrome - 32511140 Brushed Bronze - 32511340 Brushed Black Chrome - 32511670 Matt Black - 32511700 Matt White - 32511990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 230 • projection: 165 mm • spout height: 226 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: bottom-side at the base body (not suitable for wash bowls)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка32511000
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииMetropol
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)286
    • Ширина (мм)94
    • Глубина (мм)195
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures