Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Metropol 3-hole basin mixer 160 with lever handles and push-open waste set 32515000

Уникальная ссылка: 32515000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Metropol
Группа продукции: Basin mixers
Ширина (мм): 366
Высота (мм): 183
Глубина (мм): 188
Дата публикации: 2017-03-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Metropol 3-hole basin mixer 160 with lever handles and push-open waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 160
· projection 152 mm
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 3.05

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L721
Uniclass 1.4 Описание: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Код: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20
Uniclass 2015 Описание: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Код: 35-65-70-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handles and push-open waste set
Name Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handle 32515000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handles and push-open waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 32515000
Model Reference 32515000
Name Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handle 32515000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®