Опубликуйте свои продукты
Metropol Bath spout floor-standing
Metropol Bath spout floor-standing
    hansgrohe

    Metropol Bath spout floor-standing

    Metropol Bath spout floor-standing
    Cпецификация
    • Surfaces: - 32531000 Chrome Specification: • 1 function • connection type: basic set • projection 235 mm • free-standing installation • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • spray type: normal spray
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка32531000
    • Тип продукцииBath fillers
    • Группа продукцииMetropol
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)839
    • Ширина (мм)124
    • Глубина (мм)317
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)8.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures