Опубликуйте свои продукты
Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    hansgrohe

    Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle

    Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle for iBox universal
    Cпецификация
    • Surfaces: - 32545000 Chrome - 32545140 Brushed Bronze - 32545340 Brushed Black Chrome - 32545670 Matt Black - 32545700 Matt White - 32545990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка32545000
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииMetropol
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)207
    • Ширина (мм)156
    • Глубина (мм)57
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures