Опубликуйте свои продукты
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
    hansgrohe

    hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter

    hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
    Cпецификация
    • Surfaces: - 40911007 n.a. Specification: • 360 degrees routing and quick change function for easy preinstalltion • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка40911007
    • Тип продукцииFiltration
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай