Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hansgrohe/products/8288bb69-6cae-4252-984e-8947c03d95e8
Главная страница
Категории
Сантехника
Сантехника
hansgrohe POE BWF 82-S32 backwash filter
Недоступно в Соединенные Штаты
hansgrohe
Отслеживать
hansgrohe POE BWF 82-S32 backwash filter
hansgrohe POE BWF 82-S32 backwash filter
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 40923007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • suitable for horizontal and vertical installation • double layer backwashing technology • connection dimension: DN32 • flow rate (at 1.1 bar): 5.8 m³/h • point of entry
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
40923007
Тип продукции
Filtration
Группа продукции
hansgrohe
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-11-23
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40923007
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
3.2
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Сантехника
Классификация IFC
Сантехнический узел
Название по ССКПУ ООН
Plumbing fixtures
Код ССКПУ ООН
3018
Код CSI MasterFormat 2014
12 58 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Furniture
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Азия
Китай
Похожие продукты
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
Загрузить
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
Загрузить
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
Загрузить
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
Загрузить
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
Загрузить
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
Загрузить