Опубликуйте свои продукты
AddStoris Soap dish
AddStoris Soap dish
AddStoris Soap dish
AddStoris Soap dish
    hansgrohe

    AddStoris Soap dish

    AddStoris Soap dish
    Cпецификация
    • Surfaces: - 41746820 Brushed Nickel - 41746000 Chrome - 41746140 Brushed Bronze - 41746340 Brushed Black Chrome - 41746670 Matt Black - 41746700 Matt White - 41746990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material recess: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41746XXX
    • Тип продукцииSoap dishes /-basket
    • Группа продукцииAddStoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)52
    • Ширина (мм)107
    • Глубина (мм)109
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)573
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010557
    • Название ETIMSoap holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Описание Uniclass 2015Soap dishes
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 11
    • Наименование OmniClassHand Soap Holders
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings