Опубликуйте свои продукты
AddStoris Bath towel rail
AddStoris Bath towel rail
AddStoris Bath towel rail
AddStoris Bath towel rail
    hansgrohe

    AddStoris Bath towel rail

    4.9 из 5 звезд4.9(9 отзывы)
    AddStoris Bath towel rail
    Cпецификация
    • Surfaces: - 41747000 Chrome - 41747140 Brushed Bronze - 41747340 Brushed Black Chrome - 41747670 Matt Black - 41747700 Matt White - 41747820 Brushed Nickel - 41747990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 648 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 626 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41747XXX
    • Тип продукцииTowel holder
    • Группа продукцииAddStoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)32
    • Ширина (мм)648
    • Глубина (мм)70
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)714
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010551
    • Название ETIMTowel holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings