Опубликуйте свои продукты
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
    hansgrohe

    AddStoris Roll holder with shelf

    4.2 из 5 звезд4.2(11 отзывы)
    AddStoris Toilet paper holder with shelf
    Cпецификация
    • Surfaces: - 41772820 Brushed Nickel - 41772000 Chrome - 41772140 Brushed Bronze - 41772340 Brushed Black Chrome - 41772670 Matt Black - 41772700 Matt White - 41772990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41772XXX
    • Тип продукцииRoll holders
    • Группа продукцииAddStoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)77
    • Ширина (мм)150
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)605.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCСантехнический узел