Опубликуйте свои продукты
Sink combi 450 Select
Sink combi 450 Select
    hansgrohe

    Sink combi 450 Select

    5.0 из 5 звезд5.0(7 отзывы)
    C51 C51-F450-01 Sink combi 450 Select
    Cпецификация
    • Surfaces: - 43212000 Chrome Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, automatic waste and overflow set • material sink: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing) • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 540 x 490 mm • cabinet size: 60 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the right side of the bowl • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray and shower spray • ComfortZone 220 • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • push of control unit: intuitive start and stop function of the water flow, turn: automatic drain operation • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка43212000
    • Тип продукцииSink combinations (bundle)
    • Группа продукцииC51
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)205
    • Ширина (мм)560
    • Глубина (мм)510
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)20.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011315
    • Название ETIMKitchen sink
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (27)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (6)
    3.4 из 5 звезд 3.4 (14)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (13)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (35)