Опубликуйте свои продукты
Built-in sink 370/370
Built-in sink 370/370
    hansgrohe

    Built-in sink 370/370

    S71 S711-F765 Built-in sink 370/370
    Cпецификация
    • Surfaces: - 43303800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 845 x 480 mm • material: stainless steel • number of bowls: 2 main bowls • predrilled tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка43303800
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииS71
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)865
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)9.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011315
    • Название ETIMKitchen sink
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (6)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (27)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (35)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (13)