Опубликуйте свои продукты
Built-in sink 340/400 with drainboard
Built-in sink 340/400 with drainboard
    hansgrohe

    Built-in sink 340/400 with drainboard

    4.6 из 5 звезд4.6(9 отзывы)
    S41 S4113-F340 Built-in sink 340 with drainboard
    Cпецификация
    • Surfaces: - 43337800 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 895 x 485 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • with drainage • tap hole and hole for pop-up waste control are pre-drilled • orientation: reversible • cabinet size: 45 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the side of the bowl under drainboard • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 70 mm • sink depth: 210 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка43337800
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииS41
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)215
    • Ширина (мм)915
    • Глубина (мм)505
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011315
    • Название ETIMKitchen sink
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (27)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (6)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)
    3.4 из 5 звезд 3.4 (14)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (13)