Опубликуйте свои продукты
Under-mount sink 180/450
Under-mount sink 180/450
    hansgrohe

    Under-mount sink 180/450

    S71 S719-U655 Under-mount sink 180/450
    Cпецификация
    • Surfaces: - 43429800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 653 x 398 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • without tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount, flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the main bowl • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • depth half sink: 135 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка43429800
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииS71
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)705
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)6.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011315
    • Название ETIMKitchen sink
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (6)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (27)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (35)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (13)