Уникальная ссылка: | 43435807 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | S71 |
Группа продукции: | Sinks |
Дата публикации: | 2018-01-15 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4059625079300 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/43435807
Основной материал: | |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 10.11 |
Категория BIMobject: | Кухня - Раковины |
---|---|
Классификация IFC: | Flow Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Sinks |
Код ССКПУ ООН: | 30181504 |
Uniclass 1.4 Код: | L7232 |
Uniclass 1.4 Описание: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 Код: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Описание: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 Описание: | Kitchen sinks |
NBS Reference Код: | 31-79 |
NBS Reference Описание: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
Номер OmniClass: | 23-31 13 00 |
Наименование OmniClass: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®