Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

D11-11 Automatic waste and overflow set for sink 400/450 43930000

Уникальная ссылка: 43930000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: hansgrohe
Группа продукции: Waste systems sink
Ширина (мм): 300
Высота (мм): 296
Глубина (мм): 480
Дата публикации: 2019-03-26
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
hansgrohe D11-11 Automatic waste and overflow set for sink 400/450

· consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap
· drain system: drain operation via turning pop-up handle
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 0.87

Категория BIMobject: Сантехника - Клапаны
Классификация IFC: Valve
Название по ССКПУ ООН: Valve parts or accessories
Код ССКПУ ООН: 40141616
Uniclass 1.4 Код: L7136
Uniclass 1.4 Описание: Valves
Uniclass 2.0 Код: PR-94-93
Uniclass 2.0 Описание: Valve Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_65_54
Uniclass 2015 Описание: Valve products
NBS Reference Код: 94-93
NBS Reference Описание: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
Номер OmniClass: 23-27 31 00
Наименование OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Название Значение
Handle Type pop-up handle

BIMobject®