Опубликуйте свои продукты
54169XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 340/245 for handrinse basin, door hinge right
54169XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 340/245 for handrinse basin, door hinge right
54169XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 340/245 for handrinse basin, door hinge right
    hansgrohe

    54169XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 340/245 for handrinse basin, door hinge right

    Xevolos E Vanity unit Matt White 340/245 for handrinse basin, door hinge right
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 54169320 Body finish: Matt White|Front finish: Metallic White

      - 54169730 Body finish: Matt White|Front finish: Dark Oak

      - 54169390 Body finish: Matt White|Front finish: Patterned Bronze

      - 54169660 Body finish: Matt White|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: vanity unit, space saving siphon
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • handleless
      • open via PushOpen function
      • opening type: door
      • 1 door
      • door hinge: right
      • 1 space saving siphon included with water seal 50 mm
      • wall-mounted
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
      • handrinse basin must be ordered separately
      • Aluminium frame in body color
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка54169XXX
    • Тип продукцииVanity unit
    • Группа продукцииXevolos E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)575
    • Ширина (мм)340
    • Глубина (мм)250
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)10.43
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011381
    • Название ETIMBathroom furniture set
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings