Опубликуйте свои продукты
Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor
Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor
    hansgrohe

    Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor

    Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor
    Cпецификация
    • Surfaces: - 54996700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror • light source: LED • direct LED light • colour temperature: 4000 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка54996XXX
    • Тип продукцииMirrors
    • Группа продукцииXarita E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)706
    • Ширина (мм)806
    • Глубина (мм)50
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)8.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010550
    • Название ETIMMirror
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings