Опубликуйте свои продукты
RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable
RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable
    hansgrohe

    RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable

    RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56034001 null Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool • mounting type: free in the floor, two-sided • can be shortened on site • frameless design • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 1200 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56034USA
    • Тип продукцииFinish sets shower drains
    • Группа продукцииRainDrain Rock
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.35
    • Ширина (дюймы)58
    • Глубина (дюймы)1300
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)1.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures