Опубликуйте свои продукты
RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame
RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame

    RainDrain Match Finish set shower drain 1200 with height adjustable frame
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56042800 Brushed Stainless Steel - 56042000 Chrome - 56042450 White - 56042610 Black - 56042670 Matt Black - 56042700 Matt White Specification: • consists of: design grate, height adjustable frame, wall installation flange, Dryphon • grate tileable on the rear, except for glass finishes (-450 and -610) • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: wall-mounted, free in the floor • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm • suitable for Rainmaker Select products with glass optics (-450 and -610)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56042XXX
    • Тип продукцииShower drains
    • Группа продукцииRainDrain Match
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)25
    • Ширина (мм)81
    • Глубина (мм)1155
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures