Опубликуйте свои продукты
RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting
RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting
    hansgrohe

    RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting

    RainDrain Flex Finish set shower drain 800 cuttable
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56044800 Brushed Stainless Steel - 56044000 Chrome - 56044140 Brushed Bronze - 56044340 Brushed Black Chrome - 56044670 Matt Black - 56044700 Matt White - 56044990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: design grate with removable cover, Dryphon • can be shortened on site • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: two-sided • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56044XXX
    • Тип продукцииShower drains
    • Группа продукцииRainDrain Flex
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)10
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures