Опубликуйте свои продукты
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for wall mounting
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for wall mounting
    hansgrohe

    RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for wall mounting

    RainDrain Flex Finish set shower drain 1200 cuttable for wall mounting
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56054800 Brushed Stainless Steel - 56054000 Chrome - 56054140 Brushed Bronze - 56054340 Brushed Black Chrome - 56054670 Matt Black - 56054700 Matt White - 56054990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: design grate with removable cover, Dryphon, sealing membrane • can be shortened on site • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: wall-mounted • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56054XXX
    • Тип продукцииShower drains
    • Группа продукцииRainDrain Flex
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)10
    • Ширина (мм)76
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures