Опубликуйте свои продукты
XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 15 x 10 cm
XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 15 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 15 x 10 cm

    XtraStoris Minimalistic Wall niche frameless 300/150/100
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56070800 Brushed Stainless Steel - 56070670 Matt Black - 56070700 Matt White Specification: • consists of: wall niche frameless, sealing set • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • variable installation depth • easy to clean surface • installable flush with the wall or as a design element sticking out (up to 55 mm) • frameless design • suitable for use in wet areas • easy adjustment to tile thickness • wall type: drywall construction, solid wall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 150 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 175 x 100 mm (HxWxD)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56070XXX
    • Тип продукцииWall niches
    • Группа продукцииXtraStoris Minimalistic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)390
    • Ширина (мм)240
    • Глубина (мм)105
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011801
    • Название ETIMModule sanitary accessories
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings