Опубликуйте свои продукты
RainDrain Spot Point drain 15 x 15 cm grate tileable rear cover
RainDrain Spot Point drain 15 x 15 cm grate tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Spot Point drain 15 x 15 cm grate tileable rear cover

    RainDrain Spot Complete set point drain 150/150 tileable rear cover
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56112800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: design grate, base set, siphon, pre-assembled sealing membrane, screed protection cover • pre-assembled sealing membrane • tileable on the back side • water seal: 50 mm • connection diameter: DN50 • direction of outlet: pre-assembled horizontally, can be used vertically • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 35 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • type of odour seal: fluid • minimal installation height 95 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56112XXX
    • Тип продукцииShower drains
    • Группа продукцииRainDrain Spot
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)104
    • Ширина (мм)226
    • Глубина (мм)226
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures